Upínací sada 6-8 pro bezpečnostní spínač/zámek
0.0.473.22
Na vyžádání
Technické údaje
Rozsah dodávky
upínací úhelník 6-8, zinkový odlitek, podobný RAL 9006
krytka upínacího úhelníku 6-8, PA-GF, černý odstín
upínací deska 6-8, zinkový odlitek, podobný RAL 9006
upínací prvky: pojistné šrouby s půlkulatou hlavou a drážkové matice
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.473.22 |
---|---|
Line | Line 6 |
Line | Line 8 |
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
Hmotnost | m = 349 g |
Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Číslo celního tarifu
73269098
Upínací sada 6-8 pro bezpečnostní spínač/zámek
0.0.473.22
Na vyžádání