Spojovací profil 8


Vybraná varianta
Spojovací profil 8 240, přírodní odstín (0.0.458.14)
Spojovací profil 8 240, přírodní odstín
0.0.458.14
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

(parametry platí pro každou tyč profilu)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.458.14
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 26 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 12,54 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1 808,44 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 19,33 cm4
Hmotnostm = 7,12 kg/m
Dodací jednotka1 pár à 6000 mm
MateriálAl, eloxování
MomentM = 25 Nm
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 139,65 cm3
Moment odporu, osa yWy = 7,24 cm3

Popis

Spojovací profily 8 160 a 8 240 se dodávají v páru s vyvrtanými otvory pro upínací šrouby DIN 912-M8x60 a šestihrannými maticemi DIN 934-M8.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Dimension Y:  160 mm
Delivery unit:  PairLength:  6000 Dimension Y:  160 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Dimension Y:  240 mm
Delivery unit:  PairLength:  6000 Dimension Y:  240 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76042990