Kompozitní materiál HPL 36 mm


Vybraná varianta
Kompozitní materiál HPL 36 mm, bílý odstín podobný RAL 9016 (0.0.715.31)
Kompozitní materiál HPL 36 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.715.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.31
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 6,34 kg/m2
Dodací jednotka1 ks rozměr tabule cca 2 800x1 854 mm
MateriálKompozit HPL
Barvabílý odstín podobný RAL 9016
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Compound Material HPL 36mm comprises two outer layers of 2-mm-thick white plastic and a core made of XPS rigid foam. The overall thickness of this sandwich element is 36 mm. When combined with the item Fixing System, it produces flush-mounted wall panels in a modular dimension of 40 mm. This Compound Material is particular suitable for use in cleanrooms.
In clean production applications, Compound Material HPL 36mm is fixed in place using the item Fixing System. The sandwich panel is placed on Fixing System, Base Profile X 8 (0.0.716.23) and secured in place on both sides with Fixing System, Angle Strip X 8 Al (0.0.716.25).

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  130 ... 2700Width:  130 ... 1754
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1854

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
72107080