Kompozitní materiál HPL 36 mm
Vybraná varianta

Kompozitní materiál HPL 36 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.716.43
0.0.716.43
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.716.43 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 6,34 kg/m2 |
| Dodací jednotka | maximální velikost 2 700 x 1 754 mm |
| Materiál | Kompozit HPL |
| Barva | bílý odstín podobný RAL 9016 |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 130 ... 2700 | Larghezza: 130 ... 1754 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2800 | Larghezza: 1854 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
72107080
Kompozitní materiál HPL 36 mm
Vybraná varianta

Kompozitní materiál HPL 36 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.716.43
0.0.716.43
* Povinný údaj