Vícezásuvková napájecí lišta, 8 zásuvek, 19“, s běžným napájecím kabelem
0.0.631.79
Technické údaje
Rozsah dodávky
8 zásuvek Schuko
1 přívodní kabel 1,5 mm2, max. 16 A, l = 3 m
1 vypínač s kontrolkou
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.631.79 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 870 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Vícezásuvkovou napájecí lištu s 8 zásuvkami lze také umístit do kabelového kanálu E pracovního stolu.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Číslo celního tarifu
85444290