Hřídel s více drážkami


Vybraná varianta
Drážkovaný hřídel VK14 (0.0.453.82)
Drážkovaný hřídel VK14
0.0.453.82
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

drážkovaný hřídel podobný DIN ISO 14-6x11x14, ocel, C 45 k
modul průřezu v krutu: Wt = 210 mm3

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.453.82
Krouticí moment, maximálníMmax. = 28 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,926 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm

Popis

Používají se pro tuhá spojení, odolná vůči zkrutu, hnacích prvků s drážkovanými náboji.
Drážkovaný spoj je nutné namazat víceúčelovým tukem nebo podobným mazivem.
V kombinaci s řemenicí jsou vhodné pro zajištění synchronních pohybů až do vzdálenosti a.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Drive type:  spline shaft VK14
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Drive type:  spline shaft VK14
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Drive type:  spline shaft VK32
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Drive type:  spline shaft VK32

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
84831095