Křídlový ruční knoflík Pi


Vybraná varianta
Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x20 PA, černý odstín (0.0.680.73)
Křídlový ruční knoflík Pi, vnější závit, D54 M8x20 PA, černý odstín
0.0.680.73
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Ruční knoflík, PA-GF, černý se šroub, ocel, lesklé pozinkování
Krytka, PA-GF, červená
Krytka, PA-GF, tmavě šedá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.680.73
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 33 g
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín

Popis

Pokud chcete při otáčení nebo upevňování vyvinout velkou sílu, křídlový ruční knoflík umožňuje vynikající přenos krouticího momentu na malém prostoru. Pro ruční knoflíky existují dvě možnosti upevnění – s vnějším závitem (šroub) nebo s vnitřním závitem (matice).
Stejně jako všechna madla z řady ovládacích prvků Pi jsou i křídlové ruční knoflíky vyrobeny z robustního polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a umožňují pevné a ergonomické uchopení. Jsou k dispozici ve dvou barvách a třech rozměrech. Součástí dodávky jsou také krytky ve dvou barvách.

Varianty

Řadit podle

Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  ŠroubBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  MaticeBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  MaticeBarva:  Černá ČernáZávit:  M5Průměr:  16Výška/hloubka Z:  18
Design:  MaticeBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  MaticeBarva:  Černá ČernáZávit:  M6Průměr:  20Výška/hloubka Z:  22
Design:  MaticeBarva:  Šedá ŠedáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26
Design:  MaticeBarva:  Černá ČernáZávit:  M8Průměr:  24Výška/hloubka Z:  26

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Číslo celního tarifu
83024900