Vložka brzdného kolečka D32-50

0.0.711.86


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 brzdné kolečko D32-27 3 A/F
1 klec 50x33 3 A/F, PA, šedá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.711.86
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 26 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
Max. nosnostF = 50 N

Popis

Vložka brzdného kolečka D32-50 reguluje rychlost i lehkých kontejnerů a zboží na válečkové liště 6 40x40 E D30. Brzdné kolečko je vhodné pro přepravu zboží o hmotnosti do 200 g.
Funkci adaptivního brzdění zajišťuje planetová převodovka, která má velmi hladký a tichý chod. Pomáhá lehkým kontejnerům znovu se rozjet.
Aby byl tok zboží stabilní, měla by být použita kolečka s brzdou na více místech po celé délce válečkové lišty. Rozteč LA by neměla přesáhnout délku přepravovaného zboží LK.
Brzdné kolečko se zacvakne do válečkové lišty 6 40x40 E D30 na místo stávajících koleček. Chcete-li nainstalovat dvě brzdná kolečka, je třeba nejprve odstranit tři kolečka a jeden pár uložení válečků.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84313900