Vodicí klín 8 40x40 30°


Vybraná varianta
Vodicí klín 8 40x40 30°, oboustranný (0.0.723.61)
Vodicí klín 8 40x40 30°, oboustranný
0.0.723.61
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vodicí klín 8 40x40-30°, oboustranný, PA-GB, černý
1 matice s T-drážkou V 8 ocel M8, lesklé pozinkování
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7093-1-8-200 HV, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.723.61
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 47 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Vodicí klín 8 40x40 30°, oboustranný jemně vede pohybující se prvky, aby směřovaly správným směrem. Geometrie ve tvaru klínu může pomoci vést jednotlivé prvky na obě strany profilu, aby se například rozdělily toky zboží.
Vodicí prvek je připevněn k jádrovému otvoru profilu řady 8 na čelní straně nebo může být alternativně připevněn k drážce.

Montážní pokyny

Vodicí klín 8 s odnímatelnými prvky proti pootočení. To znamená, že výrobek lze přišroubovat i k profilové drážce, panelovému prvku nebo jiné součásti, která nemá profilovou drážku.

Varianty

Řadit podle

Design:  Two-sided
Design:  One-sided

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098