Technické údaje
Rozsah dodávky
deska vozíku GSF 8 80x40, Al, přírodní odstín
Vozík kluzného vedení 8 80x40
3 šrouby s válcovou hlavou DIN 6912-M6x20, ocel, PÚ: pozinkování
3 šestihranné matice ISO 4035-M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Line | Line 8 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 173 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Mezi desku vozíku a vozík kluzného vedení lze připevnit ozubený řemen, čímž se šetří místo. Spolu s hnací řemenicí GSF 8 40 R10 můžete vytvořit lineární jednotky, které potřebují jen minimum prostoru.
Vozík 8 80x40 lze i bez hnací řemenice použít jako plastový pojezd podél drážky profilu 8.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 26.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84879090