Technické údaje
Rozsah dodávky
1 odlehčený profil 8 40x40, Al, eloxovaný
4 automatické spoje 8, ocel, lesklé pozinkování
4 krytky automatických spojů, PA-GF, šedé
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.76 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,7 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Různé sady jsou kompatibilní s vozíky SystemMobile L, T a U v odpovídajících velikostech.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Číslo celního tarifu
76161000