Stěnový profil


Vybraná varianta
Boční profil 160, přírodní odstín (0.0.411.21)
Boční profil 160, přírodní odstín
0.0.411.21
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.411.21
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,04 cm2
Hmotnostm = 1,09 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Kanál s rozměry 160x160 mm s nosným profilem 160 s drážkou jako dnem.

Montážní pokyny

Snadná instalace modulárních kanálových profilů zacvaknutím bočních a nosných profilů.
Nosné profily mohou plnit i funkci krycího profilu. Před montáží se doporučuje potřít stykové plochy profilů lehce naolejovaným hadrem.
Tvarové spojení bočních a krycích profilů lze v případě potřeby pojistit samořezným šroubem St 4,2x9,5.
Pro tento účel musí být v místě rysky nosného profilu vyvrtán otvor ⌀ 3,5 mm.
Sešroubováním vzniká elektricky vodivý spoj kanálových prvků.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Rozměr X:  40 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Rozměr X:  40 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Rozměr X:  80 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Rozměr X:  80 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Rozměr X:  120 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Rozměr X:  120 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Rozměr X:  160 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Rozměr X:  160 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990