Úhlový držák


Vybraná varianta
Úhlová konzola 2V 8 40 (0.0.718.23)
Úhlová konzola 2V 8 40
0.0.718.23
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 úhlová konzola, litý hliník, přírodní
2 vložky, litý zinek, lesklé pozinkování
2 matice s T-drážkou 8 St M8, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x18, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.718.23
Utahovací momentM = 25 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 101 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Úhlová konzola 2V 8 40 je vybavena dvěma vložkami s ochranou proti zkroucení. Lze jej použít k vytváření pravoúhlých a křížových profilových spojů bez nutnosti dalšího obrábění. Tuto kovovou konzolu lze použít také k upevnění panelových prvků na profily.
Vložky lze montovat v 90° přírůstcích a obracet je. Tím je zajištěno, že prvky proti kroucení lze umístit tak, aby odpovídaly uspořádání profilové drážky. Obrácením vložky vznikne rovný povrch.
Vložky jsou umístěny na zadní straně úhlové konzoly a jsou zajištěny šroubem. K úpravě jejich orientace lze použít šroubovák.

Varianty

Řadit podle

Seria:  5Materiał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  Zabezpieczenie przeciwrotacyjne:  pojedynczy
Seria:  6Materiał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  Zabezpieczenie przeciwrotacyjne:  pojedynczy
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  Zabezpieczenie przeciwrotacyjne:  pojedynczy
Seria:  8Materiał:  Odlew ciśnieniowy aluminium (GD-Al)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  Zabezpieczenie przeciwrotacyjne:  podwójny
Seria:  5Materiał:  Stal spiekana (Sint-St)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  XZabezpieczenie przeciwrotacyjne:  Brak
Seria:  6Materiał:  Stal spiekana (Sint-St)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  XZabezpieczenie przeciwrotacyjne:  Brak
Seria:  8Materiał:  Stal spiekana (Sint-St)Kolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  XZabezpieczenie przeciwrotacyjne:  Brak
Seria:  8Materiał:  StalKolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  XZabezpieczenie przeciwrotacyjne:  Brak
Seria:  8Materiał:  StalKolor:  k. szary k. szaryz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  XZabezpieczenie przeciwrotacyjne:  Brak
Seria:  10Materiał:  StalKolor:  białe aluminium białe aluminiumz zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym:  XZabezpieczenie przeciwrotacyjne:  Brak

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910