Úhlové držáky Al a St
Vybraná varianta

Úhelník 8 160x160-40 Al M8, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.619.56
0.0.619.56
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.619.56 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 480 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | External dimension: 120x120 | Material: Die-cast aluminium | Width: 30 mm | Groove type: 6 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Die-cast aluminium | Width: 80 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Cast iron (high-strength cast iron) | Width: 80 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Die-cast aluminium | Width: 40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | External dimension: 160x160 | Material: Cast iron (high-strength cast iron) | Width: 80 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 10 | External dimension: 200x200 | Material: Die-cast aluminium | Width: 50 mm | Groove type: 10 mm | |
| Line: 12 | External dimension: 240x240 | Material: Die-cast aluminium | Width: 120 mm | Groove type: 12 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910
Úhlové držáky Al a St
Vybraná varianta

Úhelník 8 160x160-40 Al M8, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.619.56
0.0.619.56