Sada úhlového držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
Úhelník 10 50x50, tlakový zinkový odlitek, bílý hliník, podobný RAL 9006
Krytka úhelníku 10 50x50, PA-GF, šedá, podobná RAL 7042
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M10x22, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky 2,6x18,4x18,4, ocel, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku 10 ocel M10, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.625.23 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 335 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
F < 1 500 N ∧ F x l < 75 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 80 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 50x50 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


Aluminio, natural





Negro