Sada bezdotykových spínačů
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 držáky koncových spínačů 8 KRF
2 bezdotykové spínače 8 - 1NO
Indukční bezdotykový spínač, pozitivní spínání
Kryt Al, eloxovaný, přírodní
Upevňovací mechanismus, upevňovací šrouby
Napětí = 10…30 V DC
Spínací proudmax. = 150 mA
Rozsah snímání = 2 mm
Kabel, šedý l = 3 m; d = 3 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.688.08 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 384 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Přesná kombinace komponent se liší podle použitého modelu a místa instalace. Sady bezdotykových spínačů obsahují všechny komponenty potřebné pro lineární jednotky KRF, LRE a KGT. Při zadávání objednávky mějte na paměti, že některé bezdotykové spínače jsou k dispozici ve verzích NO (normálně rozpojené) a NC (normálně sepnuté).
Poznámka: Software pro uvedení do provozu item MotionSoft® podporuje použití bezdotykových spínačů s řídicími jednotkami item, aby bylo možné systémy velmi rychle nastavit.
Varianty
Řadit podle
| Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: KRF | Zásuvný: X | |
| Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: KRF | Zásuvný: X | |
| Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: LRE | Zásuvný: ✓ | |
| Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: LRE | Zásuvný: X | |
| Spínací charakteristiky: Běžně rozepnutý kontakt | Kompatibilita: KGT 8 | Zásuvný: X | |
| Spínací charakteristiky: Běžně sepnutý kontakt | Kompatibilita: KGT 8 | Zásuvný: X |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Číslo celního tarifu
85365080