Napínák rozvodového řemene, upevňovací blok
Technické údaje
Rozsah dodávky
napínák, ocelový odlitek, černý odstín
1 šroub s válcovou hl. DIN 912-M6x25, ocel, PÚ: pozinkování
1 drážková matice 8 St M6, PÚ: pozinkování
2 šestihranné matice DIN 985-M6, samojistné, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hl. DIN 912-M6x80, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.426.30 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 128 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Pro každý konec ozubeného řemenu je potřeba jeden držák řemenu.
Počet napínáků řemenu závisí na příslušné aplikaci.
Při vysokých zátěžích je nezbytné skolíkování (válcový kolík ISO 2338-⌀ 6 mm) držáku 8 i napínáku 8 s vozíkem vedení. Poloha válcových kolíků je určena předvrtanými otvory ⌀ 5,5 mm.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | |
| Řada: 8 | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | |
| Řada: 8 | Šířka ozubeného řemene: 50 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090