Základní model Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem – neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem s šířkou ozubeného řemene 40 mm a neakumulačním ozubeným řemenem je vhodný pro dopravu inherentně stabilních jednotkových nákladů, jako jsou nosiče nákladu nebo definované inherentně stabilní komponenty v montážních linkách. Celková šířka je 800 mm. Prostor mezi dopravníky lze využít například pro mechanické nebo elektrické zarážky, kamerové systémy nebo senzory. V délce 3000 mm lze manipulovat s břemeny o hmotnosti až 75 kg při liniovém zatížení 25 kg/m.
Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním ozubeným řemenem a ozubeným řemenem s ochranou proti elektrostatickému výboji ve dvou šířkách a v délkách až 6000 mm. Celková šířka synchronizovaných dopravníků s ozubeným řemenem může být až 2400 mm. Odolné ozubené řemeny s integrovanými ocelovými vlákny pohybují i těžkými dopravními kusy bez prokluzu.

Poznámky k průmyslovým dopravním pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Aby se zabránilo prověšování ozubeného řemene, instaluje se od délky 2000 mm sada podpěrného pásu 8.
– Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem 8 40 D-40 s neakumulačním řemenem lze provozovat s maximálním zatížením 90 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.