Základní model Dopravník s dvojitým plochým řemenem – neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Dvoupásový dopravník s šířkou pásu 40 mm a celkovou šířkou 240 mm v kombinaci s neakumulačním dopravním pásem je vhodný pro přepravu přirozeně stabilních jednotkových nákladů definované velikosti. Vzhledem k vlastní stabilitě přepravovaného zboží postačí dva úzké dopravníkové pásy a prostor mezi nimi lze využít např. pro mechanické nebo elektrické zarážky, kamerové systémy nebo senzorovou techniku.
Při délce 2000 mm lze přepravovat a akumulovat celkové zatížení až 8 kg. Bez akumulace činí celkové zatížení dopravníkového systému 30 kg při liniovém zatížení 25 kg/m.
Dopravník s dvojitým plochým řemenem 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním dopravníkovým pásem a dopravníkovým pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji ve dvou šířkách a s osovou vzdáleností až 6000 mm. Celková šířka synchronizovaných dopravníků může být až 2400 mm.

Poznámky k průmyslovým pásovým dopravníkům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Dopravník s dvojitým plochým řemenem 8 40 D-400 s akumulačním pásem lze provozovat s maximálním akumulačním zatížením 8 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.