Základní model dopravníku s dvojitým ozubeným řemenem – akumulační a s ochranou proti elektrostatickému výboji

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem s celkovou šířkou 320 mm a 80 mm širokými ozubenými řemeny s možností akumulace je vhodný pro manipulaci s jiskrově nestabilními nosiči nákladu. S ozubeným řemenem s ochranou proti elektrostatickému výboji lze citlivé elektronické součástky snadno přepravovat například v ESD nosičích. Pomocí dopravních pásů s možností akumulace je také možné nosiče nákladu akumulovat v definované poloze, např. pro provádění montážních prací, demontáže a testování nebo pro jejich vyrovnávání. Při délce 2000 mm lze přepravovat a ukládat až 50 kg nákladu. Maximální liniové zatížení je 25 kg/m.
Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním ozubeným řemenem a ozubeným řemenem s ochranou proti elektrostatickému výboji ve dvou šířkách a v délkách až 6000 mm. Odolné ozubené řemeny s integrovanými ocelovými vlákny přepravují i těžké přepravní kusy bez prokluzu.

Poznámky k průmyslovým dopravním pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přepravovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Shoda s předpisy o ESD musí být kontrolována podle specifikací manipulovaných komponent a v pravidelných intervalech ověřována.
– Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem 8 40 D-80 s akumulačním řemenem s ochranou proti elektrostatickému výboji může být provozován s maximálním zatížením 50 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.