Základní model dopravníku s ozubeným řemenem – neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Dopravník s ozubeným řemenem s neakumulačním ozubeným řemenem o šířce 80 mm je vhodný pro přepravu těžších malých dílů nebo krabic menších rozměrů. Při liniovém zatížení 25 kg/m lze na dopravníkovém systému přepravovat až 75 kg na vzdálenost 3000 mm.
Dopravník s ozubeným řemenem 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním ozubeným řemenem i ozubeným řemenem s ochranou proti elektrostatickému výboji ve dvou šířkách a v délkách až 6000 mm. Odolné ozubené řemeny s integrovanými ocelovými vlákny přepravují i těžké přepravní kusy bez prokluzu.

Poznámky k průmyslovým dopravním pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přepravovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Aby se zabránilo prověšování ozubeného řemenu, instaluje se od délky 2000 mm sada podpěrného pásu 8.
– Dopravník s ozubeným řemenem 8 40 D s neakumulačním pásem lze provozovat s maximálním zatížením 100 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.