Základní model Dvojitý plochý pásový dopravník – akumulační a s ochranou proti elektrostatickému výboji

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Tento dvojitý plochý pásový dopravník s šířkou pásu 40 mm a celkovou šířkou 240 mm je vhodný pro manipulaci s inherentně stabilními jednotkovými břemeny různých typů. Díky dopravníkovému pásu s ochranou proti elektrostatickému výboji lze citlivé elektronické součástky snadno přepravovat například v malých nosičích s ochranou proti elektrostatickému výboji. Akumulační dopravníkové pásy také nabízejí možnost akumulace nosičů nákladu v definované poloze, např. pro montážní práce, demontáž a testování kabelových vstupů nebo pro vyrovnávání. Při délce 2000 mm lze v akumulačním režimu přepravovat celkové zatížení až 8 kg. Maximální liniové zatížení je 25 kg/m.
Dvojitý plochý pásový dopravník 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním dopravním pásem a dopravním pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji v osmi šířkách do 400 mm a osových vzdálenostech do 6000 mm. Vzdálenost mezi synchronizovanými pásy může být až 2400 mm. Pás s ochranou proti elektrostatickému výboji umožňuje přepravu citlivých elektronických součástek.

Poznámky k průmyslovým dopravníkovým pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány přídavné vzpěry pro podporu.
– Shoda s předpisy o elektrostatickém výboji musí být kontrolována podle specifikací manipulovaných součástí a pravidelně ověřována.
– Dvojitý plochý pásový dopravník 8 40 D-40 s akumulačním pásem a pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji může být provozován s maximálním akumulačním zatížením 8 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.