Základní model pásového dopravníku – akumulační a s ochranou proti elektrostatickému výboji

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Ozubený pásový dopravník o šířce 80 mm a akumulačním ozubeným pásem je vhodný pro manipulaci s těžšími malými díly nebo menšími krabicemi. Díky dopravnímu pásu s ochranou proti elektrostatickému výboji lze bez problémů přepravovat i citlivé elektronické součástky, např. v malých nosičích ESD. V délce 2000 mm lze přepravovat a akumulovat břemena o hmotnosti až 50 kg při liniovém zatížení 25 kg/m.
Ozubený pásový dopravník 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním pásem a s pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji ve dvou šířkách a v délkách až 6000 mm. Odolné ozubené pásy s integrovanými ocelovými vlákny přepravují i těžké přepravní kusy bez prokluzu.

Poznámky k průmyslovým dopravním pásům:
 – Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
 – Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Shoda s předpisy o elektrostatickém výboji musí být kontrolována podle specifikací manipulovaných součástí a v pravidelných intervalech ověřována.
 – Pásový dopravník 8 40 D-80 s akumulačním pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji lze provozovat s maximálním zatížením 50 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.