Základní model Plochý pásový dopravník – akumulační a s ochranou proti elektrostatickému výboji

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Plochý pásový dopravník o šířce 320 mm s možností akumulace a pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji je vhodný pro manipulaci s jednotkovým zbožím různých typů. Dopravní pás s ochranou proti elektrostatickému výboji lze použít například k přepravě citlivých elektronických součástek v malých nosičích nákladu s ochranou proti elektrostatickému výboji. Akumulační pásový dopravník také nabízí možnost akumulace jednotkových nákladů v definované poloze, např. pro montážní práce, demontáž a testování kabelových vstupů nebo pro vyrovnávání. Délka 2000 mm umožňuje přepravu a akumulaci nákladu o hmotnosti až 35 kg. Maximální liniové zatížení je 25 kg/m.
Plochý pásový dopravník 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním dopravním pásem a dopravním pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji v osmi šířkách do 400 mm a osových vzdálenostech do 6000 mm. Dopravníkový pás s ochranou proti elektrostatickému výboji umožňuje bezpečnou přepravu citlivých elektronických součástek.

Poznámky k průmyslovým dopravníkovým pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Dopravníkový pás s ochranou proti elektrostatickému výboji je vhodný pro přepravu citlivých elektronických součástek Shoda s předpisy o ESD musí být kontrolována podle specifikací manipulovaných komponent a v pravidelných intervalech ověřována.
– Plochý pásový dopravník 8 40 D-320 s akumulačním pásem a pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji může být provozován s maximálním zatížením 35 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.