Základní model Plochý pásový dopravník – neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Plochý pásový dopravník s neakumulačním dopravním pásem je vhodný pro manipulaci se sypkým materiálem a předměty, které nejsou ze své podstaty stabilní. Díky šířce 400 mm lze spolehlivě přepravovat různé velikosti jednotkových nákladů. Délka 2000 mm umožňuje přepravovat na dopravníkovém systému břemena o hmotnosti až 50 kg při liniovém zatížení 25 kg/m.
Plochý pásový dopravník 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním dopravníkovým pásem nebo dopravníkovým pásem s ochranou proti elektrostatickému výboji v osmi šířkách až do 400 mm a osových vzdálenostech až do 6000 mm.

Poznámky k průmyslovým dopravníkovým pásům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přepravovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– Plochý pásový dopravník 8 40 D-400 s neakumulačním pásem může být provozován s maximálním zatížením 100 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.