Zámek posuvných dveří


Vybraná varianta
Zámek posuvných dveří 8 (0.0.715.40)
Zámek posuvných dveří 8
0.0.715.40
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 pojistný kus, litý zinek, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
2 klíče
1 pouzdro zámku, hliník, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
2 drážkové matice 8, ocel, M5, leskle pozinkované
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M5 x 12, ocel, leskle pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.40
Utahovací momentM = 10 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 528 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Štíhlé svěrné profily 8 32x18 vytvářejí prostorově úsporné posuvné dveře. Instalace tří dveřních segmentů zajišťuje, že lze otevřít velkou plochu odpovídající dvěma třetinám celkové šířky rámu. 
Vodicí profil posuvných dveří 8 40x10 (0.0.495.13) umožňuje paralelní pohyb dvou segmentů dveří podél jedné drážky řady 8. Váleček pro rohovou upevňovací sadu 8 32x18 (0.0.494.74) zajišťuje plynulý chod. 
Zámek posuvných dveří 8 je vybaven integrovanou rukojetí, která zároveň uvolňuje závoru dveří. Po zatáhnutí se štíhlý uzamykací prvek spojí s prostorově úsporným pouzdrem zámku, které je upevněno v drážce profilu řady 8 na rámu dveří. Vzniká pouze velmi malá mezera mezi dveřmi.
Při práci s posuvnými dveřmi vyrobenými s použitím svěrných profilů 8 32x18 může být jeden nebo více dveřních panelů odsazeno od přední části rámu dveří, čímž vznikne mezera, kterou lze překlenout pomocí zámku posuvných dveří 8, distanční podložky 8 32x18 (0.0.717.19). Tím je zajištěno, že zámek posuvných dveří 8 lze i nadále používat s těmito segmenty dveří. 

Montážní pokyny

Uzamykací díl se přišroubuje na profil dveří pomocí montážních otvorů na jeho zadní straně. Díky tomu jsou upevňovací šrouby při zavřených dveřích skryté a chráněné proti manipulaci.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090