Technické údaje
Rozsah dodávky
zinkový odlitek/ocel, černý odstín
1 podložka, PA, černý odstín
2 klíče, univerzální
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.474.59 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 86 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Zamknutím dojde k vysunutí kolíku zámku do dráhy zadního dílu dveří a tím k jeho zablokování v poloze.
Zámek pro posuvné dveře se může použít pro posuvné dveře, které mají příslušné vodicí sady nebo vodicí profily (kap. 3.4 Pohyblivé upínací prvky).
Pro zamčení posuvných dveří s n dveřními díly je třeba n-1 zámků pro posuvné dveře.
Montáž zámku pro posuvné dveře by se měla provést v bezprostřední blízkosti vodicího profilu, aby se zajistila bezpečnost dveří proti jejich násilnému otevření.
Různé tloušťky plošných výplní (od 4 do 8 mm) se mohou vyrovnat distančními podložkami (silnými 2 a 0,7 mm).
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090