Zámek s cylindrickou vložkou DZ 30/30

0.0.716.90


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 zámek s cylindrickou vložkou, ocel
3 klíče

Technická poznámka

Dvojitá cylindrická vložka (stupeň zabezpečení 7) s ochranou proti odvrtání a požáru, nouzová a výstražná funkce, oboustranný klíč.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.716.90
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 159 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Cylinder Lock DZ 30/30 is a high-quality cylinder lock that is highly tamperproof. It can be locked from both sides, even when there is already a key in the other side. The 6-pin cylinder fits Mortise Lock 40/9mm (0.0.711.45) and is supplied with three keys.
The item Access Door system is based on components that have been carefully coordinated to produce highly functional door solutions. The components are available both separately and as a standardised or configurable door solution.
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23200101
eCl@ss 5.1
23200101
eCl@ss 6.0.1
23200101
eCl@ss 7.1
23200101
eCl@ss 8.0
23200101
eCl@ss 11.0
23190301
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Číslo celního tarifu
83014090