Technické údaje
Rozsah dodávky
PA-GF, černý odstín
kuličkový čep, ocel, PÚ: pozinkování
přídržná sílamax. = 75 N
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.388.20 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 25 g |
| Přídržná síla | 75 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Díky podélným drážkám se mohou přizpůsobit tloušťce plošné výplně. U posuvných a otočných dveří může sloužit jako doraz.
Provedení odolné proti opotřebení a se zvýšenou přídržnou silou.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097