Akční člen, kompaktní
Technické údaje
Rozsah dodávky
PA-GF/ ocel, odolný vůči korozi
3 pojistné šrouby s půlkulatou hlavou M4x14, ocel, PÚ: pozinkování
3 čtyřhranné matice podobné DIN 557-M4-5, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.473.24 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 22 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Když je aktivační prvek zatlačený dovnitř, kontakt je sepnutý. Bezpečnostní zámek, který funguje na principu nulového proudu, při vhodném zapojení současně uzamkne aktivační prvek. To mechanicky zabraňuje otevření dveří i v případě výpadku proudu nebo nepřípustných provozních stavů. V případě nouze lze bezpečnostní zámek otevřít bez napájení pomocí dodaného trojhranného klíče.
Návrh podle EN ISO 13849-1
Varianty
Řadit podle
| Türbreite: 500 mm bis 1.000 mm | |
| Türbreite: kleiner 500 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Číslo celního tarifu
85369095