Technické údaje
Rozsah dodávky
2 nosiče, Al
2 zarážky, Al
2 matice pro T-drážku 8 ocel 2xM6-36
8 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 6912-M6x20
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.686.50 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 283 g |
| Max. síla | Fmax. = 2 000 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Zarážku posuvu LRE 8 lze snadno upevnit – a dokonce i dodatečně namontovat – do drážky Line 8 lineární jednotky LRE. Díky svému speciálnímu tvaru lze zarážku použít s hřídeli různých průměrů a namontovat ji v libovolné poloze, což z ní činí univerzální řešení.
Poznámka: Při konfiguraci pomocí programu item MotionDesigner® je většina lineárních jednotek typu LRE od společnosti item automaticky vybavena zarážkou posuvu, kterou lze podle potřeby přesunout do jiné polohy nebo zcela odstranit. Některé modely, například lineární jednotky KLE, jsou konstruovány tak, že přídavná zarážka posuvu není nutná.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
23050403
eCl@ss 5.0
23309209
eCl@ss 5.1
23309290
eCl@ss 7.1
23309290
eCl@ss 8.0
23309290
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
76169990