Závěsný klip na štítky D30 T2

0.0.704.54


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.704.54
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 8 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Držák pro displej a závěsný profil pro displeje H57 31,2x1,5 ESD se zavěšují na rám pomocí závěsného klipu na štítky D30 T2. Závěsný klip na štítky D30 T2 má horní polovinu zaoblenou a není tedy vybavena horním lemem, který je součástí závěsného klipu na štítky D30. To při práci s regály usnadňuje vytahování kontejnerů přes profil.
Klip T2 lze použít také k upevnění závěsného profilu na štítky H42 (0.0.654.91) pro štítkové karty.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31162503
Číslo celního tarifu
73269098