Závěsný profil na štítky H42, průhledný

0.0.654.91


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.91
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 116,5 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPVC
Barvaprůhledný

Popis

Rychle vytvořený pořádek s minimálními požadavky na prostor: Držáky štítků D30 se upevňují pomocí závěsného klipu na štítky D30 a visí pod (profilovou) trubkou. Profil samotný tak zůstane volný pro další použití. Štítek lze snadno použít i jinde, pokud se například změní úložné místo.
Praktický držák štítků je k dispozici ve dvou šířkách. Obě varianty chrání karty nebo proužky papíru odolným PVC. Horní hrana průhledných profilů je otevřená, což umožňuje snadné vkládání štítků.
Držák štítků D30–100 je široký 102 mm a lze ho na klip upevnit pomocí předem připravených drážek.
Závěsný profil na štítky H42 lze použít k upevnění štítků libovolné délky až do 2000 mm.
V závislosti na délce a namáhání držáku, lze použít jeden nebo více závěsných klipů na štítky D30. Opakovaně použitelný držák se jednoduše nacvakne a pevně drží bez nutnosti přišroubování.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Číslo celního tarifu
39162000