Adapter 8 D30


Gewählte Variante
Adapter 8 D30 (0.0.630.51)
Adapter 8 D30
0.0.630.51
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.630.51
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 17,7 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialGD-Al

Beschreibung

Die Kontur D30 für die Baureihe 8: Mit dem flachen Adapter 8 D30 verleihen Sie einem Profil mit Systemnut 8 die Kontur eines Profilrohrs D30. Daran lässt sich ein Verbinder des Lean Production Systembaukastens anschließen.
Der Adapter 8 D30 kann auch an einem Flächenelement verschraubt werden.
Hinweis: Der längere Adapter 8 80 D30 kann bei mittig montiertem Verbinder D30 nachträglich verschoben werden. Außerdem bietet er Platz für zwei Verbinder D30.
Mehr Platz für Verbindungen: Mit dem Adapter 8 80 D30 können zwei Verbinder D30 an einem Profil mit Nut 8 angeschlossen werden. Der Adapter besitzt eine plane Unterseite und lässt sich dadurch auch auf beliebigen Flächen verschrauben.
Wird nur ein Verbinder D30 mittig montiert, zeigt der Adapter 8 80 D30 eine weitere Stärke: Der Anschluss bleibt nachträglich verschiebbar, weil die Schrauben zugänglich sind. So lassen sich Anbauten einfach justieren, ohne den Verbinder D30 zu lösen.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Largo de borde X:  37Largo:  37 mm
Largo de borde X:  80Largo:  80 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900