item
Antriebsrolle

Antriebsrolle


Alle 10 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Antriebsrolle T5, Al
2 Pendelkugellager DIN 630
1 Ein-/Auslauf Zahnriemenführungsleiste 8 40 ESD - 80
2 Nutensteine 8 St 2xM6-36, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.709.28
Anzugsmoment M = 4 Nm
Baureihe Fördertechnik
ESD-sicher Ja
Gewicht m = 611 g
Liefereinheit 1 Satz
Lieferzustand teilvormontiert

Beschreibung

Durch die Verzahnung der Antriebsrolle Zahnriemenförderer 8 40-80 wird ein Zahnriemen T5-80 formschlüssig angetrieben. Zweireihige Pendelkugellager gleichen einen möglichen Achsversatz aus.
Die Antriebsrolle wird mit dem Antriebsbeschlagsatz 8 40 (0.0.702.72) befestigt. Mit der Antriebsrolle wird ein Ein- bzw. Auslauf für die Zahnriemenführungsleiste inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Varianten

Sortieren nach

Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  40 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  80 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  120 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  160 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  200 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  240 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  320 mm
Conveyor type:  Flat Belt Conveyor Total width:  400 mm
Conveyor type:  Timing Belt Conveyor Total width:  40 mm
Conveyor type:  Timing Belt Conveyor Total width:  80 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900