Antriebsrollensatz M


Gewählte Variante
Antriebsrollensatz Gurtförderer 8 40 M -160 (0.0.725.94)
Antriebsrollensatz Gurtförderer 8 40 M -160
0.0.725.94
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Antriebsrolle Gurtförderer 8 40-160, St
2 Umlenkrollen 8 40 D50-160, Al, St, NBR
2 Abdeckungen 8 40 M -160, St, rostfrei
2 Profile 6 30x30 Zuschnitt l=170 mm, Al, eloxiert

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.725.94
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 4,63 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Antriebsrollensatz Gurtförderer 8 40 M -160 umfasst die breitenabhängigen Antriebskomponenten für einen Gurtförderer in der Rasterbreite 160 mm mit dem item Mittenantrieb.
Der Satz besteht aus der Antriebsrolle, zwei Umlenkrollen sowie zwei Abdeckung 8 40 M und zwei versteifenden Profilzuschnitten. Die Komponenten werden in dem Antriebsbeschlagsatz 8 40 M (0.0.725.72) gelagert und befestigt. Das passende Befestigungsmaterial liegt dem Antriebsbeschlagsatz bei.
Die Abdeckung 8 aus rostfreiem Stahl sorgt für einen zuverlässigen Eingriffsschutz, so dass die Einzugsstellen an den Rollen sicher verdeckt sind.
Die empfohlene Transportbandbreite beträgt 150 mm.

Varianten

Sortieren nach

Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  120 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  160 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  200 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  240 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  320 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  400 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymSzerokość całkowita:  80 mm

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84313900