Technische Daten
Lieferumfang
4 Wellen D20 M8, rostfrei
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x65, St, verzinkt
8 Scheiben ISO 7092-8-200 HV, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.726.64 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 2,18 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
"Base Cart MiR, Wellensatz D20 M8" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 4 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
84831095