Technische Daten
Lieferumfang
1 Behälterprofil 8 80x40 844 mm, Al, eloxiert
1 Befestigungssatz Behälterprofil 8 80x40
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.29 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2,3 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Behälteraufnahme gibt es in den Varianten F und W. Die Variante F wird rechtwinklig zur vertikalen Strebe des SystemMobils montiert. Durch die zweistufige Winkelverstellung kann die Variante W um bis zu 15° geneigt werden, um den Zugriff auf die Behälter zu erleichtern.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
84879090