Bockrolle


Gewählte Variante
Bockrolle D100 (0.0.603.26)
Bockrolle D100
0.0.603.26
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Stahlblechgehäuse verzinkt, schwarz
Radachse kugelgelagert
Verdrehsicherung
Bereifung TPE, spurfrei, 90 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.603.26
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 12
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 580 g
Liefereinheit1 Stück
Tragfähigkeit80 kg/Rolle

Beschreibung

Die Rollenserie D100 (Rollendurchmesser 100 mm) besitzt ein robustes Metallgehäuse. Sie eignet sich dadurch für den industriellen Einsatz bei mittleren Belastungen, beispielsweise Wagen zur Materialbereitstellung oder Schubladenschränken.
Die Rollen sind als Lenkrolle sowie Lenkrolle mit Doppelfeststeller verfügbar. Diese werden stirnseitig in der Kernbohrung eines Profils oder über eine Fußplatte befestigt. Die Bockrolle D100 verfügt hingegen über eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung. Sie kann in der Nut eines Profils montiert werden.
Die Verdrehsicherung dieser Rolle ist auf die Weite der Nut 8 ausgelegt. Sie passt nicht in schmalere Systemnuten oder in Fußplatten.
Rollen ohne integrierte Anschraubplatte können stirnseitig im Profil verschraubt werden. Dazu muss in die Kernbohrung des Profils ein passendes Gewinde eingebracht werden. Alternativ kann der Anschluss über eine separate Fußplatten erfolgen.
Zur Befestigung an der Nutseite der Profile kommt ebenfalls eine Fußplatten zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen). Zusätzlich ist für bestimmte Anwendungen die Kombination mit der Bodenbefestigungsplatte 8 möglich.
Tragfähigkeit 80 kg pro Rolle
Die stirnseitige Befestigung an Profilen aller Baureihen kann über Gewinde in der Kernbohrung (evtl. Aufbohren und Gewinde schneiden notwendig) oder durch die Verwendung von Transport- und Fußplatten (siehe Gesamtkatalog MB Systembaukasten Kap. 2.3 Zubehör Bodenelemente) erfolgen.
Eine Befestigung an der Nutseite der Profile kann ebenfalls durch Einsatz der entsprechenden Transport- und Fußplatten (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen) realisiert werden. Zusätzlich ist für bestimmte Anwendungen die Kombination mit der Bodenbefestigungsplatte 8 (siehe Gesamtkatalog MB Systembaukasten Kap. 2.1 Stellfüße) möglich.

Varianten

Sortieren nach

Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  60 kgDiamètre des galets:  75 mmSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  80 kgDiamètre des galets:  100 mmSécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmSécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  125 mmSécurité ESD: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000