Technische Daten
Lieferumfang
1 Bolzenkopplung D30, St, verzinkt
4 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089-8-200 HV, St, verzinkt
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 2,44 kg |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
84313900