Schelle


Gewählte Variante
Schelle 8 D30 (0.0.658.25)
Schelle 8 D30
0.0.658.25
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Schelle, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M6, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x15, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.658.25
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 84 g
Liefereinheit1 Satz
MomentM = 5 Nm

Beschreibung

Die halten ohne aufzutragen: Mit den Schellen 8 D30 und 6 D30 konstruieren Sie stabile Befestigung an kreuzenden Profilen mit Nut 8 bzw. 6. Die Schellen sind sehr flach und trotzdem sehr verwindungssteif. So lassen sich Profile 6 und 8 sehr einfach in eine Rohrkonstruktion D30 integrieren.
Hinweis: Zur Montage von Flächenelementen wird die Tischplattenbefestigung  D30 empfohlen. Ihr Distanzstück gleicht die Höhendifferenz durch den Verbinder D30 aus.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Forma:  entrambi i latiTipo scanalatura:  6 mmLunghezza angolo X:  77.5
Forma:  entrambi i latiTipo scanalatura:  8 mmLunghezza angolo X:  77.5
Forma:  un latoTipo scanalatura:  6 mmLunghezza angolo X:  56.5
Forma:  un latoTipo scanalatura:  8 mmLunghezza angolo X:  56.5

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200