Technische Daten
Lieferumfang
1 Schelle, St, verzinkt
1 Nutenstein 8 St M6, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x15, St, verzinkt 
1 Halbrundschraube selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.677.93 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 67 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Moment | M = 5 Nm | 
Beschreibung
Die flachen, verwindungssteifen Schellen D30 T2 sind ideal, um die Rollenbahn 6 40x40 E D30 und oder die Rollenbahn 8 bzw. Rollenschiene 8 40x40 direkt an einer Rohrkonstruktion D30 zu befestigen. Aber auch andere Komponenten und Profile mit Nut 6 oder 8 können platzsparend angeschlossen werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Bauform: beidseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 77.5 | |
| Bauform: beidseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 77.5 | |
| Bauform: einseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 56.5 | |
| Bauform: einseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 56.5 | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 83024200