Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.602.12 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 81 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Hochleistungs-Schnellstahl |
Beschreibung
Beim Bohren der Profile ist zur Schmierung des Bohrers unbedingt eine geeignete Bohrpaste zu verwenden.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 6 | Durchmesser: ø 5,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Durchmesser: ø 9,1 mm | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser: ø 12,2 mm |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
82075070