Einsatz Rollenschiene Satz
Technische Daten
Lieferumfang
Tellerbürste ESD, PA, schwarz
Befestigungs-Klipp, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.622.24 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 8 g |
| Kraft max. | Fmax. = 10 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Rodzaj transportu: Szczotki | |
| Rodzaj transportu: Kulka |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39269097