item
Brüstungskanal, Inneneckensatz X 8 70x20-45° K76

Brüstungskanal, Inneneckensatz X 8 70x20-45° K76

0.0.724.10

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Brüstungskanal, Innenecke X 8 70x20-45° K76 links
1 Brüstungskanal, Innenecke X 8 70x20-45° K76 rechts

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.724.10
Baureihe Baureihe X
Baureihe Baureihe 8
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 132 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der Brüstungskanal, Inneneckensatz X 8 70x20-45° K76 ermöglicht die Konstruktion von rechtwinklig abknickenden Brüstungskanälen mit dem Brüstungskanal, Profil X 8 70x20-45° K76.
Der modulare Brüstungskanal wird in eine Wand integriert und ist ideal für den Einsatz in Räumen und Maschinenkabinen geeignet. Auch für Reinräume ist der Brüstungskanal sehr gut geeignet. Der Überstand beträgt nur 20 mm. Durch die um 45° abgeschrägte Oberfläche des Brüstungskanal-Profils bleibt kein Staub liegen und ein turbulenzarmer Luftstrom wird nicht gestört.
Mit dem Brüstungskanal können Leitungen bearbeitungslos über senkrechte Profile hinweg verlegt werden. Der Kabelkanal ist auf den Einsatz von K76-Elementen vorbereitet. Steckdosen, Schalter oder Netzwerkanschlüsse werden einfach zwischen zwei Brüstungskanal-Profilen eingerastet und ermöglichen maximale Flexibilität.
Der item Brüstungskanal ist eine modulare Systemlösung, die auf dem item Einfasssystem basiert. Die Brüstungskanal-Profile aus Aluminium werden mit dem Einfasssystem, Basisprofil X 8 befestigt und können nach Wunsch miteinander kombiniert werden. Abdeckplatten aus Metall sorgen für einen bündigen Abschluss.
Durch vorgefertigte Eckelemente lassen sich Leitungen an jeden Punkt im Raum führen. Auch der Übergang von vertikalen und horizontalen Abschnitten ist möglich.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76169990