Technische Daten
Lieferumfang
1 Brüstungskanal, Lasche 8 120
2 Nutensteine 8 St 2xM8-36, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.726.76 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 191 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
73269098