Abdeckkappe Eckverbinder quadratisch
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.636.18 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 8 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GF | 
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Colore:  grigio | |
| Serie: 5 | Colore:  nero | |
| Serie: 6 | Colore:  grigio | |
| Serie: 6 | Colore:  nero | |
| Serie: 8 | Colore:  grigio | |
| Serie: 8 | Colore:  nero | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 11.0
 23360292
UNSPSC 9.0
 31162502
UNSPSC 7.0
 31162502
eCl@ss 7.1
 23360290
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
Zolltarifnummer
 39269097