Kette 1/2"
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Technischer Hinweis
Teilung p = 12,7 mm entspricht ½″
Betriebslast = max. 1.400 N
Dehnung bei 1.400 N = 2,5 - 3 ‰ 
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.465.17 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 215 g/m | 
| Kraft max. | Fmax. = 1 400 N | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 25 m im Raster 1″ | 
| Material | St, vernickelt | 
Beschreibung
In Profilnuten, in denen die Kette geführt wird, können keine Verbindungselemente eingesetzt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Dodací jednotka: Přířez | |
| Dodací jednotka: Role | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23170403
eCl@ss 7.1
 23170403
eCl@ss 11.0
 23170403
eCl@ss 6.0.1
 23170403
eCl@ss 4.0
 23170402
eCl@ss 5.0
 23170403
eCl@ss 5.1
 23170403
UNSPSC 7.0
 26111505
UNSPSC 9.0
 26111505
eCl@ss 4.1
 23170402
Zolltarifnummer
 73151190
Kette 1/2"
* Pflichtangabe