Kette 1/2"


Gewählte Variante
Kette 1/2″ (0.0.602.31)
Kette 1/2″
0.0.602.31
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Teilung p = 12,7 mm entspricht ½″
Betriebslast = max. 1.400 N
Dehnung bei 1.400 N = 2,5 - 3 ‰

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.602.31
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 215 g/m
Kraft max.Fmax. = 1 400 N
Liefereinheit1 Rolle à 25 m
MaterialSt, vernickelt

Beschreibung

In Karakuri/LCA-Anwendungen dient die Kette als Alternative zu einem Seil und wird mit der Ketten-Befestigung 1/2" M6-50 (0.0.708.59) an Profilen als Endpunkte verbunden. Mit einem Kettenrad z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48) wird die Kraft auf andere Komponenten übertragen.
Bei Lineareinheiten und Dynamikanwendungen wird die Kette 1/2" in der Profilnut geführt. Sie ist dabei durch die Nut zugänglich und kann Antriebsleistungen übertragen.
In Profilnuten, in denen die Kette geführt wird, können keine Verbindungselemente eingesetzt werden.

Montagehinweise

Die Kette 1/2" kann mit einem Kettennieter geöffnet und geschlossen werden. Einfacher geht es mit dem Kettenschloss 1/2″ (0.0.465.39), das eine stabile und leicht zu öffnende Verbindung zwischen den Kettenenden erzeugt. Eine Spitzzange genügt hier zum Schließen.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Roll

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Zolltarifnummer
73151190