Rollen Nut
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle, PA-GF, schwarz
2 Rillenkugellager, abgedichtet
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.83 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 32 g | 
| Kraft max. | Fmax. = 150 N | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Farbe | schwarz | 
Beschreibung
Durch Verwendung von Schrauben M5 (Baureihe 5) und M6 (Baureihen 6 und 8) können die Rollen an beliebigen Bauteilen befestigt werden, um diese entlang der Profilnut zu bewegen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | |
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23051590
eCl@ss 4.0
 23050310
eCl@ss 4.1
 23050310
eCl@ss 5.0
 23051501
eCl@ss 5.1
 23051501
eCl@ss 11.0
 23051590
UNSPSC 9.0
 31162703
eCl@ss 6.0.1
 23051501
eCl@ss 7.1
 23051590
UNSPSC 7.0
 31162703
Zolltarifnummer
 83022000